Connecteurs de raccordement pour câble plat 10 A pour Woertz Technofil
- 5 x 1,5 mm2
- sans halogène
- Extrémités de fils soudés par ultrasons
- Longueur 300 mm
Catégories
- Prises à encastrer
- Appareils à incorporer
- Modules multimédias
-
Accessoires, pièces individuelles
- Inserts RJ45 pour set de montage et prises multimédias HMS
- Boîtiers de montage en canal
- Connexion câble rond
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Connecteurs de raccordement pour câble plat 10 A pour Woertz Technofil
- Connecteurs de raccordement pour câble plat 16 A pour Woertz power
- Connecteurs de raccordement pour câble plat 10 A pour Woertz Technofil
- Supplément de prix pour longueur de câble supplémentaire
- Caches