Armoires vides, sans porte, 500 mm haut, 160 mm prof.
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
-
Armoires apparentes univers
- Armoires apparentes univers IP44, classe de protection II M, profondeur 160 mm
- Armoires vides, sans porte
- Armoires vides, sans porte, 500 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires vides, sans porte, 650 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires vides, sans porte, 800 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires vides, sans porte, 950 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires vides, sans porte, 1100 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires vides, sans porte, 1250 mm haut, 160 mm prof.
- Armoires apparentes univers Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média vides pour armoires apparentes
- Composants réseau
- Module de base HMS,