Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 500 mm haut
- ajustage max. 58 mm
- Dimension intérieure 500 mm haut (Dimension extérieure + 48 mm)
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
-
Armoires apparentes univers
- Armoires apparentes univers IP44, classe de protection II M, profondeur 160 mm
- Armoires vides, sans porte
- Armoires apparentes univers Accessoires et pièces de rechange
- Embouts pour canal de répartition du câblage
- Kit de supports de profilés pour canal de répartition du câblage
- Canal de répartition du câblage
- Kits de montage pour armoire
- Kits plaques de montage perforées
- Plaques de montage perforées
- Sets de 2 montants
- Plaque de jonction
- Prise FLF
- Mise à la terre pour plaque perforée
- Plastrons ouverts
- Plastrons fermés
- Pièce de tourelle double
- Support bas de tourelle
- Partie supérieure de tourelle basse
- Cloisons, verticales
- Cloisons, horizontale
- Pinces de câbles
- Adaptateurs pour pinces de câbles
- Pattes de fixation murale
- Rail de suspension
- Patte de suspension
- Eclisse pour rails DIN, 7,5 mm
- Rail DIN 7,5 mm
- Rail support de câbles
- Plaques de montage
- Verrou de porte, avec 2 clés, pour montage ultérieur N° 1242E
- Verrou de porte, ermeture, serrure carrée, 7 mm
- Couvercles à plomber, sans verrouillage
- Couvercles à plomber, avec verrouillage
- Rails abaissés 7,5 mm
- Porte-schémas
- Stick de peinture
- Bande de recouvrement
- Bande d’identification
- Etiquette d’identification
- Planches de repérage
- Etiquettes d’identification
- Support de bornes
- Bornes à enfichage rapide quickconnect
- Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 500 mm haut
- Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 650 mm haut
- Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 800 mm haut
- Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 950 mm haut
- Cadres d’encastrement, Dimension intérieure 1100 mm haut
- Portes Portes IP44
- Portes avec fentes d’aération IP3X
- Portes transparentes IP44
- Bouchons
- Loquet de fermeture
- Plaques passe-câbles
- Plaque terminale
- Vis de fixation pour plastron
- Portes transparentes
- Plaques média vides pour armoires apparentes
- Composants réseau
- Module de base HMS,