Coffrets mural à encastrer
- par travée, rail DIN 35 x 7,5 mm, entraxe 125 mm
- 2 x 18 Bornes PE/N par travée (Hauteur 500 mm)
- 2 x 22 Bornes PE/N par travée (Hauteur 650 - 1250 mm)
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires média à encastrer avec une plaque d’une travée télécom
- Coffrets mural à encastrer
- Armoires murales
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,