Cloison de séparation, horizontale
- horizontale
- pose entre les plastrons
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Cadres avec porte
- Cadres sans porte
- Portes pleines
- Portes média avec fentes d’aération
- Portes média à âme pleine
- Portes avec fentes d’aération
- Portes transparentes, larg. 550 mm, 2 travées
- Kits de montage pour armoire
- Kits plaques de montage perforées
- Plaques de montage perforées
- Sets de 2 montants
- Rail DIN 7,5 mm
- Plaque de jonction
- Prise FLF
- Mise à la terre pour plaque perforée
- Châssis
- Plastrons ouverts
- Plastrons fermés
- Cloisons de séparation, verticales
- Cloison de séparation, horizontale
- Plaque passe-câbles
- Pièce de tourelle double
- Support bas de tourelle
- Partie supérieure de tourelle basse
- Adaptateurs (pour cadre)
- Set de cloison creuse
- Support de bornes
- Fermeture
- Verrou de porte
- Bornes à enfichage rapide quickconnect
- Kit fixation pour plaque de montage VDI
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,