Support bas de tourelle
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Plaques de montage perforées (acier)
- Câble de terre pour plaque de montage perforée
- Plaque de montage perforée en matière synthétique
- Plaques de montage perforées (acier)
- Plastron pour support RJ45
- Plastrons ouverts
- Plastrons fermés
- Sets de 2 montants
- Pièce de tourelle double
- Support bas de tourelle
- Partie supérieure de tourelle basse
- Rail DIN 7,5 mm
- Plaque de jonction
- Fixation de montage
- Cloison de séparation, verticale
- Cloison de séparation, horizontale
- Plaque passe-câbles
- Kit de liaison de support
- Kit de fixation avec 2 bandes d’expansion flexibles
- Insert d’aération pour cloison creuse
- Supports de fixation câbles
- Kit d´association pour armoires à encastrer
- Kit de compatibilité univers FW
- Set pour un montage en cloison creuse
- Prolongateur d´encastrement
- Traverse pour bornes
- Loquet de fermeture
- Fermeture
- Prise FLF
- Couvercle de canal de câblage (pièce de rechange)
- Pinces de maintien de câble (pièce de rechange)
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,