Cartouche mousse ignifuge, pièce de rechange
à utiliser exclusivement avec le pistolet à mastic BS90Z et les têtes BS90S
contenu : 600 ml
rendement : env. 900 cm³
Catégories
- tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
- tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
- tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
- tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
- tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
- tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
-
tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
- tehalit.FWK Plus
- tehalit.FWK 3E E30 - Système de canaux d’installation résistant au feu, pièces de forme
- tehalit.FWK 90 E30 à E90 - Système de canaux d’installation résistant au feu, pièces de forme
- tehalit.FWK 30 / tehalit.FWK 90 - Système de canaux d’installation résistant au feu, accessoires
- tehalit.FWK Mousse ignifuge silicone S90
- Kit mousse ignifuge
- Cartouche mousse ignifuge, pièce de rechange
- Bloc de mastic, pièce de rechange
- Têtes avec adaptateur, pièce de rechange
- Pistolet à mastic, pièce de rechange
- tehalit.FWK - Mastic ignifuge CRYSTAL-CEL
- Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
- tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC