tehalit.FWK Plus
- Classe de résistance au feu certifiée EI30, 60, 90
- Classifiée selon la norme DIN EN 13501-2 partie 2
- Voies d’évacuation et de sauvetage praticables pendant 90 min.
- La transmission du feu et de la fumée aux zones proches est évitée
- Mise à la terre automatique entre le couvercle et la base à l’aide de jonctions autotaraudeuses.
- Les jonctions sont enfichées et non vissées
- Pose simple des câbles grâce à des cloisons de séparation pour câbles électriques et câbles de données
Catégories
- tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
- tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
- tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
- tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
- tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
- tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
-
tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
- tehalit.FWK Plus
- tehalit.FWK 3E E30 - Système de canaux d’installation résistant au feu, pièces de forme
- tehalit.FWK 90 E30 à E90 - Système de canaux d’installation résistant au feu, pièces de forme
- tehalit.FWK 30 / tehalit.FWK 90 - Système de canaux d’installation résistant au feu, accessoires
- tehalit.FWK Mousse ignifuge silicone S90
- tehalit.FWK - Mastic ignifuge CRYSTAL-CEL
- Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
- tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC