Fixation de plafond
- Rails profilés C comme éléments porteurs supplémentaires pour goulottes, vissés sur les supports et goulottes
- Tiges filetées en combinaison avec des rails profilés C comme alternative aux pendards ou comme élément de retenue supplémentaire en combinaison avec des supports, s’il faut augmenter la capacité de chargement
Filtrer les produits
Catégories
- tehalit.ateha Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LF speedway® Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit. LFE canal d'installation résistant aux rayons UV
- tehalit.FB Système de canaux d'installation, PVC
- tehalit.LFH Système de canaux d’installation sans halogène
- tehalit.LFR Canal en rouleau, PVC
- tehalit.LFG Système de canaux d’installation renforcés de fibres de verre
- tehalit.LFS en tôle d’acier Système de canaux d’installation
- tehalit.RK Système de canaux de rangement, PVC
- tehalit.FWK Système de canaux d’installation résistant au feu
- Systèmes de support de goulottes tehalit.KTS
- tehalit.RK Système de canaux de rangement sans halogène
- tehalit.FWB 60x110 bis 60x150, PVC