Kit mousse ignifuge
Pour utilisation dans les parois et plafonds de la classe de résistance au feu S90 selon DIN4102 homologation n° Z19.15-1256 des services techniques du bâtiment. Homologation suisse de protection incendie AEAI
Le kit se compose de :
- 1 cartouche mousse ignifuge - 3 têtes avec adaptateur
- 1 bloc de mastic - 2 étiquettes d'identification
- 1 pistolet à mastic - 1 notice de montage
Rendement : env. 2100 cm³
Filtrer les produits
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège