Set de raccordement
comprenant :
- 1 câble d’alimentation prise type 23, longueur 5000 mm
- 2 câbles avec connecteurs entrée/sortie, longueur 300 mm
- dérivation double
Catégories
- Colonnes de raccordement plafond
-
Colonnettes de raccordement au sol
- tehalit.DA - Colonnettes de raccordement au sol
- Colonnette tehalit.RS design
- Stations d'alimentation
- Station d’alimentation pour montage d’appareils frontal
- Station d’alimentation pour modules de raccordement et montage d’appareils frontal
- Station d’alimentation vide
- Set d’encastrement pour montage d’appareils frontal
- Couvercle
- Set de raccordement
- Câble avec connecteurs entrée type 23/sortie
- Câble avec connecteurs entrée/sortie
- Dérivation double
- Connecteur d’entrée
- Connecteur de sortie
- Articles de bureau
- Systèmes de chemin de câbles
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Canaux de sol