Stations d'alimentation
- Stations, à hauteur de table pour la libre distribution de l’énergie dans une pièce
- Accès intérieur par 2 grandes portes
- Interface pour canal de sol et gaine flexible pour le cheminement des câbles
- Possibilité de raccordement de gaines flexibles plates ou rondes
- Equipement avec des modules d’alimentation précâblés ou individuels
- Exécution spéciale possible ; p. ex. avec éclairage intégré ou module de prises à encastrer
- Matière : boîtier en aluminium naturel anodisé et PVC, RAL 7035, gris clair ou RAL 7021, anthracite
Catégories
- Colonnes de raccordement plafond
-
Colonnettes de raccordement au sol
- tehalit.DA - Colonnettes de raccordement au sol
- Colonnette tehalit.RS design
- Stations d'alimentation
- Station d’alimentation pour montage d’appareils frontal
- Station d’alimentation pour modules de raccordement et montage d’appareils frontal
- Station d’alimentation vide
- Set d’encastrement pour montage d’appareils frontal
- Couvercle
- Set de raccordement
- Câble avec connecteurs entrée type 23/sortie
- Câble avec connecteurs entrée/sortie
- Dérivation double
- Connecteur d’entrée
- Connecteur de sortie
- Articles de bureau
- Systèmes de chemin de câbles
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Canaux de sol