Colonnette tehalit.RS design
- Profilé elliptique esthétique pouvant être équipé sur les deux faces avec des modules dotés de 5 prises T23 et de 4 prises données Cat.6 UTP
- Hauteur : 650 mm
- Fixation : vissage du pied de la colonnette sur le fauxplancher ou sur le sol
- Matière : Boîtier en aluminium. Module en plastique. Tête et socle de la colonnette en acier.
- Couleurs : Profilé en aluminium noir éloxé. Module RAL 9011, noir graphite. Elément design du module : laqué titane.