tehalit.DA - Colonnettes de raccordement au sol
- Colonnette en profilé DA 200 pour le cheminement du courant fort et faible
- Fixation stable de la plaque de sol
- Alimentation par le sol
- Mode de livraison : Base et couvercle. Plaque de base. Plaque de fermeture. Set de mise à la terre.
- Couleurs : ELN, aluminium anodisé. RAL 9016, blanc trafic. RAL 9010, blanc pur.
- Matière : Profilé en aluminium. Plaque de fermeture en polyamide. Plaque de base en acier zingué.
- Montage d’appareils : Clipsage frontal
- Couleurs et longueurs spéciales sur demande