Couvercle de montage pour charge lourde taille 3
- pour intégration de boîtiers de raccordement pour double plancher ou de couvercles de fermeture, pour montage en saillie de colonnettes de raccordement ou comme couvercle aveugle
- tiges de nivellement à commander séparément
- Dimensions : 360 x 360 mm
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Vue d'ensemble des canaux
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 190 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 240 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 2
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 3
- tehalit.UK – Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires
- Couvercle de montage taille 2
- Couvercle de montage taille 3
- Couvercle de montage pour charge lourde taille 3
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires