tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
• Kanal UK nach DIN EN 50085-1 und 2-2, zur Verlegung auf der Rohdecke
• Durch abnehmbare Oberteile ist eine einfache und schnelle Leitungsverlegung gewährleistet
Lieferlänge:
2000 mm
Material:
Stahlblech verzinkt,
Verzinkung nach DIN EN 10327
Materialstärke:
Oberteil 1,25 mm
Unterteil 1,0 mm
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Vue d'ensemble des canaux
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 190 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 240 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 2
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 3
- tehalit.UK – Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires