tehalit.UK – Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes
Matériau :
Boîte de sol : tôle d'acier galvanisé
Corps de base : plastique, PP Elément de coffrage Polystyrène
Formes :
E04 : rectangulaire147 x 247 mm
E09 : rectangulaire 200 x 253 mm
Q06 : carré 200 x 200 mm
Q08 : carré 294 x 294 mm
Q12 : carré 244 x 244 mm
R2 : env. 242 mm
R06 : env. 215 mm
R10 : env. 275 mm
R12 : env. 306 mm
Remarque :
- Disposer les éléments de coffrage avant de couler la chape
- L'élément de coffrage peut être retiré une fois la chape durcie.
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Vue d'ensemble des canaux
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 190 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 240 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 2
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 3
- tehalit.UK – Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes
- Boîte de sol avec fl asques en tôle pour éléments de coffrage
- Support de base d'élément de coffrage
- Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes réglables
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires