tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 190 mm
- Canal UK selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour pose sur dalle et à noyer dans la chape
- Parties supérieures amovibles pour une pose facile et rapide du câblage
Longueur de livraison :
2000 mm
Matériau :
tôle d'acier galvanisé, galvanisation selon DIN EN 10327
Epaisseur de matériau :
partie supérieure 1,25 mm base 1,0 mm
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.UK
- tehalit.UK Vue d'ensemble des canaux
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 190 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 240 mm
- tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 2
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, taille 3
- tehalit.UK – Eléments de coffrage pour boîtiers de raccordement pour double plancher et cassettes
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires
- tehalit.UK Boîtes de sol universelles, accessoires