Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher R12 pour sols nettoyés à l'eau, avec tube de sortie de câbles en poly­amide

  • boîtier de raccordement pour double plancher avec cadre de protection du revêtement de sol en aluminium pour sols nettoyés à l'eau
  • indice de protection IP 66
  • couvercle entièrement en aluminium, avec structure rainurée
  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV10FLFQR12, GTV8FLFQR12, GTV6FLFQR12 ou GTVD300
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • kit de fi xation pour doubles planchers sur demande
  • un tube de sortie de câbles en polyamide est intégré dans le couvercle et peut être pivoté de 180°
  • dimensions ext. du cadre pour revêtement : Ø 325 mm
  • dim. de l'ouverture de montage : Ø 306 mm
  • hauteur de montage à partir de 110 mm
  • matière : aluminium
  • type :
    R - Structure rainurée aluminium
    R ts - Structure rainurée aluminium, noir, étagé
    HB - avec kit de fi xation pour faux-plancher
    BD - avec kit de fi xation pour boîtes de sol
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories