Station météorologique KNX
Caractéristiques:
La station météorologique KNX fournit les données météo en temps réel sur le bus KNX. Elle enregistre la luminosité, la température, la vitesse du vent et la pluie. Elle indique par ailleurs la date et l'heure et calcule la position du soleil. Toutes les valeurs peuvent être utilisées pour commander des modules de sortie liés aux valeurs limites.
- Alimentation électrique 12-40 V DC ou 12-28 V AC
- Transmission de l'alimentation électrique par les deux fi ls blanc et jaune de la ligne bus
- Couleur: Blanc (RAL9010)
- Fonction logiciel easy
Avantages:
- Station météorologique compacte avec raccord KNX direct
- Détecteurs intégrés pour
le vent
la luminosité
le crépuscule
la température
la pluie - 3 seuils de surveillance
- Récepteur GPS intégré
- Horloge programmable hebdomadaire ou annuelle
Fonctions:
- Mesures GPS (lieu, heure, date)
- Gestion de la température:
température
alarme gel (valeur fixe: < 3 °C)
valeur seuil de la température - Gestion de la luminosité:
luminosité
commutation jour-nuit (commutation crépuscule; valeur fi xe: < 10 lux)
valeur seuil de la luminosité - Gestion du vent:
vitesse du vent
3 alarmes vent (valeurs fixes: 4 m/s, 8 m/s, 12 m/s)
alarme pluie - Fonctions ombrage:
jusqu'à 4 façades (zones)
9 orientations de façades (valeurs fixes)
type de lamelles horizontales
adaptation de la position
adaptation des lamelles - Calcul de la position du soleil
- Fonctions chauffage:
pour tous types de façades
température interne pour tous types de façades - récupération de chaleur
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- Station météorologique KNX
- Grand bras articulé pour station météorologique
- Petit bras articulé pour station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system