Adaptateur de clé USB avec logiciel
Les clés de programmation des programmateurs peuvent être programmées aussi bien directementsur le programmateur hebdomadaire KNX qu'avec le logiciel PC (EG003G) via cet adaptateur
- avec logiciel et câble (USB)
- pour la programmation confortable des clés de programmation sur PC
- compatible avec Windows 8 & Windows 8.1 et versions antérieures
Adaptateur de clé USB avec logiciel
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- Programmateurs hebdomadaires KNX, 2 canaux
- Antenne de pilotage pour TXA023
- Clé de verrouilage
- Clé de programmation
- Module de rangement de clés
- Adaptateur de clé USB avec logiciel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system