basico, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 2 touches
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 2 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 4 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 6 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 6 touches
- Encastré, avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 2 touches
- Encastré, avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 4 touches
- Encastré, avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 6 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 2 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 4 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 6 touches
- basico, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 2 touches
- basico, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 4 touches
- basico, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré, Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré, Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 6 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 2 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 4 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 6 touches
- basico, complet 94 x 94 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- basico, complet 94 x 94 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Encastré, avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Apparent, Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system