Alimentation, 24 V DC, 2.5A
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Outil de mise en service KNX easy
- Alimentation avec filtre, 30 V DC (KNX)
- Alimentation 1x 30 V DC 320 mA (KNX), 1x 24 V DC 640 mA
- Alimentation, 24 DC, 1A
- Alimentation, 24 V DC, 2.5A
- Coupleur de lignes
- Coupleur de médias, KNX, blanc
- Concentrateur entrées radio unidir blanc
- Mise en service & visualisation
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system