The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAL72US
    Lors de la commande de cette armoire de trottoir, veuillez également commander le remplissage socle (ZAY95075) pour éviter la condensation et les remontées d'humidité dans l'armoire de distribution.
    EAN
    3250611072997
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Armoire trottoir, polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x583x277mm ZAL72US

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire trottoir, polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x583x277mm

    ZAL72US

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour la porte 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Acces­soires de montage
    • Compo­sants pour la porte
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit
    • Pochette / support docu­ments
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • ZAY55517

      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

      0,00 €  / *
    • ZAY69846

      Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS

      0,00 €  / *
    • ZAY90274

      Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2010 mm
    • Largeur
      583 mm
    • Profon­deur
      277 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      3,5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Ferme­ture à 3-points
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      2
    • Nombre de rangées
      7
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Pied
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      2
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Hager déclaration REACH ZAL72US
    PDF
    Hager Rapport RoHS ZAL72US
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAL72US | Hager Belgique

      Image produit ZAL72US

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAL72US | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAL72US

      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 583 x 277 mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
      Image Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Belgique

      Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
    • Fiche technique produit

      Image Fiche technique produit fr-FR 2025-07-30 | Hager Belgique

      Fiche technique produit fr-FR 2025-07-30

      PDF
      1,05 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL73US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 839 x 277 mm
    • 2
      ZAX015 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX015
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 3
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 4
      ZAY78842 - Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
      ZAY78842
      Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
    • 5
      ZAL53US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 1005x780x315 mm
      ZAL53US
      Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 839 x 277 mm

    Cahiers de charges

    Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 583 x 277 mm

    Armoire de distribution conforme à la norme IEC61439-2/-3, classe de protection IP 44, en polyester renforcé de fibres de verre recyclable. Armoire de distribution vide, préparée pour l’installation de kits d'équipements univers N. Le boîtier est rainuré pour éviter les collages intempestifs. La porte des armoires sur socle peut s'ouvrir jusqu'à 180 degrés et est équipée d'une poignée intérieure pivotante avec serrure à cylindre. En option, un deuxième verrou peut être fourni. La ventilation, pour éviter la condensation, s'effectue via des gaines de ventilation tout en étant protégée contre la pénétration de corps étrangers.
    L’armoire de distribution est équipée d’un socle enterré. Le socle enterré a une hauteur de 1000 mm. Il faut prévoir un remplissage du socle sur une hauteur de 20 à 30 cm afin d'éviter les remontées d'humidité et la condensation. En option, le socle enterré peut également être équipé d'une grille de fond qui garantit une installation stable sur des surfaces meubles.

    Hauteur: 2010 mm
    Largeur: 583 mm
    Profondeur: 277 mm
    Indice de protection IP: IP44
    Classe de protection: Classe II
    Type de verrouillage: Fermeture à 3-points
    Nombre de travée de large: 2
    Montage sur: Pied
    Couleur: Gris clair
    Code RAL: 7035
    Nombre de portes de l'armoire: 1
    Nombre de serrures: 2


    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique