The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Acces­soires
    • ZAY69846
    EAN
    3250611072515
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires

    Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS ZAY69846

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS

    ZAY69846

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Acier
    Dimen­sions
    • Hauteur
      33 mm
    • Largeur
      6 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Déclaration REACH ZAY69846
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY69846 | Hager Belgique

      Image produit ZAY69846

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY69846 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAY69846

      Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN00A - Support unisersel pour borniers SanVis
      KN00A
      Support unisersel pour borniers SanVis
    • 2
      ZAY90274 - Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205
      ZAY90274
      Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205
    • 3
      ZAY90272 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
      ZAY90272
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
    • 4
      ZAY90271 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
      ZAY90271
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
    • 5
      ZAY55517 - Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus
      ZAY55517
      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique