The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Acces­soires
    • ZAY90274
    EAN
    3250611072690
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires

    Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205 ZAY90274

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205

    ZAY90274

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      590 mm
    • Profon­deur
      390 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Non
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Non
    • Adapté aux plaques de sol
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Hager déclaration REACH ZAY90274
    PDF
    Hager Rapport RoHS ZAY90274
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY90274 | Hager Belgique

      Image produit ZAY90274

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY90274 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAY90274

      Caillebotis, accessoire, de tôle d'acier, pour série 155/175/205

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN00A - Support unisersel pour borniers SanVis
      KN00A
      Support unisersel pour borniers SanVis
    • 2
      ZAY90272 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
      ZAY90272
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
    • 3
      ZAY90271 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
      ZAY90271
      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
    • 4
      ZAY69846 - Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
      ZAY69846
      Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
    • 5
      ZAY55517 - Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus
      ZAY55517
      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique