The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAY78842
    EAN
    3250611072546
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre ZAY78842

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre

    ZAY78842

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Plas­tron, porte
    • Type de poignée
      Poignée esca­mo­table
    Dimen­sions
    • Hauteur
      187 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profon­deur
      51 mm
    Matières
    • Couleur
      Noir
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure à clé
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ZAY78842
    PDF
    Rapport RoHS ZAY78842
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY78842 | Hager Belgique

      Image produit ZAY78842

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY78842 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAY78842

      Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL73US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 839 x 277 mm
    • 2
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 3
      ZAL72US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x583x277mm
      ZAL72US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 583 x 277 mm
    • 4
      ZAX015 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX015
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 5
      ZAL53US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 1005x780x315 mm
      ZAL53US
      Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 839 x 277 mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique