The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAL53UE
    EAN
    3250610017265
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm ZAL53UE

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm

    ZAL53UE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ZAX006E
    ZAX006E
    Socle à enterrer hauteur: 950 mm pour armoire KVS largeur 785 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    ZAX015E
    ZAX015E
    Socle dalle hauteur: 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Acces­soires de montage
    • Pochette / support docu­ments
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • ZAY55517

      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1080 mm
    • Largeur
      785 mm
    • Profon­deur
      320 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      3,5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Serrure à clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      3
    • Nombre de rangées
      5
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Pied
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      2
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration ZAL53UE
    PDF
    Hager RoHS report ZAL53UE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAL53UE | Hager Belgique

      Image produit ZAL53UE

    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2018-04-12 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2018-04-12

      PDF
      6,09 MB
      Image Mode d'emploi de-DE 2022-02-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
      Image Mode d'emploi de-DE 2024-03-13 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE 2024-03-13

      PDF
      326,02 kB
    • Fiche technique produit

      Image Fiche technique produit en-GB 2025-07-02 | Hager Belgique

      Fiche technique produit en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09

      PDF
      221,75 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAY78842 - Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
      ZAY78842
      Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
    • 2
      ZAL72US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 2010x583x277mm
      ZAL72US
      Colonne de distribution, pour univers N, 2010 x 583 x 277 mm
    • 3
      ZAY50994 - Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
      ZAY50994
      Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
    • 4
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 5
      ZAY95075 - Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
      ZAY95075
      Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique