The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAX006E
    EAN
    3250610017319
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Socle à enterrer hauteur: 950 mm pour armoire KVS largeur 785 mm ZAX006E

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Socle à enterrer hauteur: 950 mm pour armoire KVS largeur 785 mm

    ZAX006E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      950 mm
    • Largeur
      785 mm
    • Profon­deur
      320 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Socle complet
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration ZAX006E
    PDF
    RoHS report ZAX006E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAX006E | Hager Belgique

      Image produit ZAX006E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAX006E | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAX006E

      Socle à enterrer hauteur: 950 mm pour armoire KVS largeur 785 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-02-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2024-02-28

      PDF
      20,27 MB
    • Fiche technique produit

      Image Fiche technique produit en-GB 2025-07-02 | Hager Belgique

      Fiche technique produit en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL53UE - Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm
      ZAL53UE
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm
    • 2
      ZAL83U - Armoire trottoir, polyester, pour univers N, sans socle, 1355x780x315mm
      ZAL83U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
    • 3
      ZAY95075 - Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
      ZAY95075
      Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
    • 4
      ZAL52US - Armoire de trottoir avec socle à enterrer 1710x583x277 classe II, IP44, IK10
      ZAL52US
      Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 583 x 277 mm
    • 5
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique