universal floor box with floor plate size 2 levelling range 215-265 mm UDB2215265

EAN
4012002238028
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour goulotte de sol encastrée 2 produit(s) disponible(s)
  • Rehausse pour boîte de sol 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    428 mm
  • Hauteur minimale de la chape
    215 mm
  • Plage de nivellement
    215 - 265 mm
  • Taille nominale
    240 mm
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    1,50 - 1,50 kN
Equipement
  • Convient pour la pose de joints d'étanchéité
    Non
  • Avec plaque de fond
    Oui
  • Insertion du couvercle de montage
    Oui
Matière
  • Matériau de la paroi latérale
    PVC
Couvercle, porte
  • Type de couvercle
    Store
Fonctions
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape
    Non
  • Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape
    Oui