The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • BKZHZ12
    EAN
    4012002248324
    Conditionnement
    1 pièce
    • Système de goulottes noyées
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment
    • Voir plus

    Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10 BKZHZ12

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10

    BKZHZ12

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Métal

    Documents

    • Image produit

      Image BKZHZ12 | Hager Belgique

      Image produit BKZHZ12

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKZHZ12 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BKZHZ12

      Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10

      PDF
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VQ06059005 - Boîte de sol 12 modules noire
      VQ06059005
      Boîte de sol 12 modules noire
    • 2
      UDSLS163 - Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
      UDSLS163
      Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
    • 3
      VQ06127011 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
      VQ06127011
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
    • 4
      VQ06129005 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
      VQ06129005
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
    • 5
      SEVQ06200 - Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
      SEVQ06200
      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique