blind mounting lid for universal floor box size 2 without punching UDM2000BLD

EAN
4012002238196
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    290 mm
  • Longueur
    290 mm
  • Epaisseur matière
    4 mm
  • Taille nominale
    240 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Sans
Notice
  • Entretien du sol
    Sec
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement
    Zingué
Couvercle, porte
  • Ourture de montage du couvercle
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui