Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.7, alu mat, laqué 85145183
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
Produits liés 34 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de canaux2
-
Cycle d'utilisation de l'émetteur1 %
-
Système bus radio-KNXOui
-
Type de récepteur2
-
Température de service-5 - 45 °C
-
CouleurAluminium
-
Code RALSimilaire à RAL 9006
-
FunctionFonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Comportement d'émission et/ou de réception configurable, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
ProtectionAvec protection de démontage
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85145183
Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.7, alu mat, laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8514xx-8564xx - Bouton-poussoir radio KNX simple/double/4 postes (EN, 2022-04)
Guide d'installation en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Notice d'instruction pour 8514xx-8564xx - Bouton-poussoir radio KNX simple/double/4 postes (NL, 2022-04)
Guide d'installation nl-NL 2022-04-28
PDF700,39 kB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS3) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD521,89 MBKNX Database (from ETS4) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,30 MB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pour 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - Bouton-poussoir radio KNX quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB
Description de l'application ETS pour 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - Bouton-poussoir radio KNX quicklink (FR, vers. 6T8011-50A)
Guide d'application fr-FR 2013-01-10
PDF2,03 MB
Description de l'application ETS pour 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - Bouton-poussoir radio KNX quicklink (NL, vers. 6T8011-56A)
Guide d'application nl-NL 2013-01-10
PDF2,03 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-06-17
PDF323,84 kB