Gestor carga local 20 puntos OCPP • XEM520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Puntos de carga para VE
  • Gestor de carga
  • Gestor de carga cone­xión local o CPO
  • XEM520

Gestor carga local 20 puntos OCPP

XEM520

XEM520 - Gestor carga local 20 puntos OCPP
  • Puntos de carga para VE

Gestor carga local 20 puntos OCPP XEM520

EAN
3250615600646
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.250,00 €
/ uni. *
1.250,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Funciones de red auxi­liares 1 productos disponibles
  • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Funciones de red auxi­liares
  • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones
  • HTC320H

    Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy

    767,19 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • HTG465H

    Cable Modbus con conector RJ45, 3m

    105,91 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    230 - 230 V
Equipo
  • Con interfaz de comu­ni­ca­ción
    Sí
  • Con libe­ra­ción de emer­gencia en caso de corte de corriente
    No
Dimen­siones
  • Altura
    85 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    65 mm
Conec­ti­vidad
  • Número de puntos de carga
    20
Potencia
  • Potencia consumida
    5 W
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Corriente eléc­trica
  • Número de circuitos de entrada
    3
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 55 °C
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration XEM520 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEM520 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XEM520 | Hager España

    Imagen del producto XEM520

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones en-GB 2024-10-09 | Hager España

    Manual de instrucciones en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Imagen Manual de instrucciones es-ES 2023-03-09 | Hager España

    Manual de instrucciones es-ES 2023-03-09

    PDF
    1,27 MB
  • Manual de instalación

    Imagen 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager España

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Manual de instalación en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2022-11-17 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
  • Manual

    Imagen Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager España

    Configuration Manual XEM510-XEM520

    Manual es-ES 2023-05-02

    PDF
    1,46 MB
    Imagen Manual el-GR 2024-10-08 | Hager España

    Manual el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Imagen Manual es-ES 2024-10-08 | Hager España

    Manual es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Imagen Manual fr-FR 2024-10-08 | Hager España

    Manual fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Imagen Manual it-IT 2024-10-08 | Hager España

    Manual it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Imagen Manual nl-NL 2024-10-08 | Hager España

    Manual nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Imagen Manual pl-PL 2024-10-08 | Hager España

    Manual pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Imagen Manual pt-PT 2024-10-08 | Hager España

    Manual pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Imagen Manual sv-SE 2024-10-08 | Hager España

    Manual sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Imagen QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager España

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Manual en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
  • Flyer

    Imagen ES_CUADRÍPTICO - Punto de carga witty one | Hager España

    ES_CUADRÍPTICO - Punto de carga witty one

    PDF
    560,03 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
  • Herramienta

    Imagen Herramienta International 2023-08-25 | Hager España

    Herramienta International 2023-08-25

    ZIP
    67,19 MB
    Imagen Herramienta International 2025-05-07 | Hager España

    Herramienta International 2025-05-07

    ZIP
    85,37 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2022-10-27 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-04 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    1
  • 1
    XEM470 - Energy Management Controler - Flow
    XEM470
    Energy Management Controler - Flow
    Precio de venta
    649,00 €
    / uni. *
    649,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U