The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • WNT304
    EAN
    3250617178341
    Cantidad
    1 uni.

    Mecanismo KNX, 2 fases, 4 pulsadores WNT304

    Precio de venta
    129,70 €
    / uni. *
    129,70 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Configurar el producto

    Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Herramientas abiertas

    Herramienta de software de-DE 2025-11-25

    Herramientas abiertas

    Mecanismo KNX, 2 fases, 4 pulsadores

    WNT304

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (27)
    Previous
    Previous
    WNA683B
    WNA683B
    Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, blanco
    31,20 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WNA408
    WNA408
    Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, gris
    18,39 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WNA408B
    WNA408B
    Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, blanco
    18,22 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WNA403
    WNA403
    Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, gris
    30,78 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WNA403B
    WNA403B
    Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, blanco
    31,51 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WNA402
    WNA402
    Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, gris
    18,39 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • WNA683B

      Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, blanco

      31,20 €  / uni.*
    • WNA408

      Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, gris

      18,39 €  / uni.*
    • WNA408B

      Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, blanco

      18,22 €  / uni.*
    • WNA403

      Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, gris

      30,78 €  / uni.*
    • WNA403B

      Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, blanco

      31,51 €  / uni.*
    • WNA402

      Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, gris

      18,39 €  / uni.*
    • WNA402B

      Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, blanco

      18,22 €  / uni.*
    • WNA401

      Soporte de empotrar, 1 elemento, gris

      12,38 €  / uni.*
    • WNA401B

      Soporte de empotrar, 1 elemento, blanco

      12,67 €  / uni.*
    • WNA686B

      Caja de superficie, 2 elementos, vertical, blanco

      20,92 €  / uni.*
    • WNA685

      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, gris

      19,69 €  / uni.*
    • WNA682B

      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco

      20,92 €  / uni.*
    • WNA683

      Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, gris

      30,28 €  / uni.*
    • WNT944B

      Tecla doble, blanco polar

      13,03 €  / uni.*
    • WNA686

      Caja de superficie, 2 elementos, vertical, gris

      19,69 €  / uni.*
    • WNA684

      Caja de superfície, 1 elemento, gris

      5,34 €  / uni.*
    • WNT974

      Tecla doble con 0/I, gris

      10,48 €  / uni.*
    • WNT954B

      Tecla doble con ind. luminoso, bp

      22,24 €  / uni.*
    • WNA681

      Caja de superfície, 1 elemento, gris

      5,34 €  / uni.*
    • WNA681B

      Caja de superfície, 1 elemento, blanco

      5,72 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado, Montaje en super­ficie
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 30 °C
    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      10 mA
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Funciones
    • Con termos­tato de ambiente
      No
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      22 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      32 mm
    • Altura
      44 mm
    • Anchura
      45,70 mm
    • Profun­didad
      40,50 mm
    Equipo
    • Número de puntos de acti­va­ción
      4
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      Similar a RAL 7011
      7035
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX
    Texto
    • Función
      Función para inte­rrup­ción manual de funciones automá­ticas poste­rior­mente a un disparo
    • Tipo de montaje
      Insta­la­ción en estruc­turas de montaje en super­ficie o empo­t­radas
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WNT304
    PDF
    Informe RoHS WNT304
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNT304 | Hager España

      Imagen del producto WNT304

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNT304 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNT304

      Mecanismo KNX, 2 fases, 4 pulsadores

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación es-ES 2026-01-30 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2026-01-30

      PDF
      572,72 kB
      Imagen Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11) | Hager España

      Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)

      Manual de instalación en-GB, de-DE 2016-12-19

      PDF
      796,43 kB
      Imagen Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (ES-PT, 2016-11) | Hager España

      Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (ES-PT, 2016-11)

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2016-12-19

      PDF
      803,93 kB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17 | Hager España

      Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17

      PDF
      5,48 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for WNT3XX | Hager España

      ETS Database for WNT3XX

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,20 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04) | Hager España

      Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)

      Guía de aplicación en-GB 2015-02-09

      PDF
      2,35 MB
      Imagen Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (ES, 2017-04) | Hager España

      Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (ES, 2017-04)

      Guía de aplicación es-ES 2015-02-09

      PDF
      2,38 MB
      Imagen Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager España

      Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Guía de aplicación en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,33 MB
      Imagen Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (ES, 2016-12) | Hager España

      Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (ES, 2016-12)

      Guía de aplicación es-ES 2022-02-22

      PDF
      2,35 MB
      Imagen Guía de aplicación en-GB 2025-12-09 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2025-12-09

      PDF
      10,79 MB
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-25 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-25

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31

      PDF
      310,68 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-05-04

      PDF
      271,63 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U