Doble conmutador, gris WNC040

EAN
3250617170406
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
28,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    64 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    76x76x83
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Composición
    mecnaismo completo con placa

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Doble conmutador, gris
Doble conmutador, montaje en superfície, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 AX, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.