Interruptor automático magnetotérmico serie NR 4P 25A curva C 25KA NRN425
EAN
3250614645334
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
701,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
AOB tipo A 3 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 6 productos disponibles -
AOB tipo AC 3 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-215 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-110 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-225 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-250 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos4
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna415 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal14,75 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto NRN425
Interruptor automático magnetotérmico serie NR 4P 25A curva C 25KA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Más descargas