The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Bloques dife­ren­ciales
    • BQ463N
    EAN
    3250611474647
    Cantidad
    1 uni.
    • Bloques dife­ren­ciales

    Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo BQ463N

    Precio de venta
    982,22 €
    / uni. *
    982,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo

    BQ463N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      300 mA
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A HI SEL
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      9,7 W
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,90 - 2,90 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,90 - 2,90 Nm
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      2000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      2000
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      92 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BQ463N
    PDF
    Informe RoHS BQ463N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BQ463N | Hager España

      Imagen del producto BQ463N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BQ463N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BQ463N

      Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BP463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A selectivo
      BP463N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A selectivo
      Precio de venta
      871,03 €
      / uni. *
      871,03 €
      / uni. *
    • 2
      BG425N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 25A 500mA tipo A
      BG425N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 25A 500mA tipo A
      Precio de venta
      633,41 €
      / uni. *
      633,41 €
      / uni. *
    • 3
      BQ263N - Bloque diferencial para M/N 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo
      BQ263N
      Bloque diferencial para M/N 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo
      Precio de venta
      822,11 €
      / uni. *
      822,11 €
      / uni. *
    • 4
      BDH480E - Bloque diferencial para serie HM 4P 30mA 80-100-125A tipo A HI
      BDH480E
      Bloque diferencial para serie HM 4P 30mA 80-100-125A tipo A HI
      Precio de venta
      1.359,50 €
      / uni. *
      1.359,50 €
      / uni. *
    • 5
      BF463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A
      BF463N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A
      Precio de venta
      821,02 €
      / uni. *
      821,02 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U