Interruptor automático magnetotérmico serie NR 4P 20A curva C 25KA NRN420
Precio de venta
728,59 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles -
AOB tipo A 1 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 3 productos disponibles -
AOB tipo AC 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN20 A
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-215 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)25 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)25 kA
-
Corriente asignada a -15°C24,02 A
-
Corriente asignada a -10°C23,57 A
-
Corriente asignada a -5°C23,12 A
-
Corriente asignada a 0°C22,68 A
-
Corriente asignada a 5°C22,23 A
-
Corriente asignada a 10°C21,79 A
-
Corriente asignada a 15°C21,34 A
-
Corriente asignada a 20°C20,89 A
-
Corriente asignada a 25°C20,45 A
-
Corriente asignada a 30°C20 A
-
Corriente asignada a 35°C19,45 A
-
Corriente asignada a 40°C18,91 A
-
Corriente asignada a 45°C18,36 A
-
Corriente asignada a 50°C17,81 A
-
Corriente asignada a 55°C17,26 A
-
Corriente asignada a 60°C16,72 A
-
Corriente asignada a 65°C16,17 A
-
Corriente asignada a 70°C15,62 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)50 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos4
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red60 mm
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia disipada en IN10,87 W
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad70 mm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto NRN420
Interruptor automático magnetotérmico serie NR 4P 20A curva C 25KA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Más descargas