The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • NCN301A
    EAN
    3250614615757
    Cantidad
    4 Piezas

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 1A curva C 10/15kA NCN301A

    Precio de venta
    320,63 €
    / uni. *
    320,63 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    NCN302A

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 1A curva C 10/15kA

    NCN301A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (15)
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Cubrebornes
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Barra colec­tora de fase modular
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • AOB tipo A
    • Adap­tador de carril DIN
    • AOB tipo A-HI
    • AOB tipo AC
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      16,54 €  / uni.*
    • MZN121

      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

      8,11 €  / Kit*
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      13,42 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      7,14 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      157,25 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      160,26 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • KDN363B

      Puente de unión de horquilla 3P, 10 mm², 63A, 57M

      169,89 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      101,71 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      95,58 €  / uni.*
    • BF325N

      Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 300mA tipo A

      493,08 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,89 €  / uni.*
    • BQ363N

      Bloque diferencial para M/N 3P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      827,29 €  / uni.*
    • BD326N

      Bloque diferencial para serie M/N 3P 25A 30mA tipo AC

      436,22 €  / uni.*
    • KZN023

      Tapa lateral para los puentes de unión KDN263B Y KDN363B

      1,58 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      1 A
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      15 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      10 kA
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      30 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      1,41 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      1,37 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      1,34 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      1,31 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      1,27 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      1,24 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      1,20 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      1,16 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      1,13 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      1,09 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      1,04 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      1 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      0,95 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      0,90 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      0,84 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      0,78 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      0,72 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      0,65 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      0,57 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      0,48 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    • Curva
      C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Distancia de la red
      60 mm
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      3,24 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      4000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      20000
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      52,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration NCN301A
    PDF
    Hager RoHS report NCN301A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen NCN301A | Hager España

      Imagen del producto NCN301A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto NCN301A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto NCN301A

      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 1A curva C 10/15kA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U