Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 32A curva C 10/15kA NCN232A
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 4 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 3 productos disponibles -
AOB tipo AC 4 productos disponibles -
AOB tipo A 4 productos disponibles -
Barra colectora de fase modular 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-215 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-110 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-230 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -25°C39,50 A
-
Corriente asignada a -20°C38,88 A
-
Corriente asignada a -15°C38,25 A
-
Corriente asignada a -10°C37,60 A
-
Corriente asignada a -5°C36,95 A
-
Corriente asignada a 0°C36,28 A
-
Corriente asignada a 5°C35,61 A
-
Corriente asignada a 10°C34,91 A
-
Corriente asignada a 15°C34,21 A
-
Corriente asignada a 20°C33,49 A
-
Corriente asignada a 25°C32,75 A
-
Corriente asignada a 30°C32 A
-
Corriente asignada a 35°C31,23 A
-
Corriente asignada a 40°C30,44 A
-
Corriente asignada a 45°C29,63 A
-
Corriente asignada a 50°C28,79 A
-
Corriente asignada a 55°C27,93 A
-
Corriente asignada a 60°C27,04 A
-
Corriente asignada a 65°C26,13 A
-
Corriente asignada a 70°C25,18 A
-
Tipo de polo2P
-
CurvaC
-
Número de módulos2
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-110 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
AT_GridDistance60 mm
-
Índice de protección IPIP20
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal8 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto NCN232A
Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 32A curva C 10/15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Ficha de datos del producto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB