The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios
    • MM523N
    EAN
    3250614322365
    Cantidad
    1 uni.
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios

    Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A MM523N

    Precio de venta
    308,57 €
    / uni. *
    308,57 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A

    MM523N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (9)
    • Dispa­rador shunt 1 productos disponibles
    • Botón de parada de emer­gen­cia, dispo­sitivo completo 2 productos disponibles
    • Envol­vente vacía para cuadro de apara­menta 1 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Dispa­rador shunt
    • Botón de parada de emer­gen­cia, dispo­sitivo completo
    • Envol­vente vacía para cuadro de apara­menta
    • Bobina de tensión mínima
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • MZ523N

      Bobina de emisión para guardamotores 230V

      89,27 €  / uni.*
    • MZ530N

      Pulsador "Paro de emergencia", tipo seta

      77,95 €  / uni.*
    • MZ531N

      Pulsador "Paro de emergencia", con llave

      135,10 €  / uni.*
    • MZ521N

      Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores

      72,99 €  / uni.*
    • MZ529N

      Bobina de mínima tensión para guardamotores 400V

      89,15 €  / uni.*
    • MZ528N

      Bobina de mínima tensión para guardamotores 230V

      93,33 €  / uni.*
    • MZ527N

      Contacto de señalización de defecto para guardamotores 1NA, 2A, 400V

      58,16 €  / uni.*
    • MZ520N

      Contacto auxiliar para guardamotores, 1NA+1NC, 2A, 400V

      41,57 €  / uni.*
    • MZ522N

      Contacto auxiliar para guardamotores, 1NA, 1A, 230V

      42,77 €  / uni.*

    Productos asociados

    • MZ532N

      Mando rotativo bloqueable

      15,20 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    Dimen­siones
    • Altura
      140 mm
    • Anchura
      55 mm
    • Profun­didad
      160 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo corto
    • Número de polos
      3
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    Conec­ti­vidad
    • Control de tipo de cone­xión y contacto auxi­liar
      Borne de tornillo
    Equipo
    • Precin­table
      No
    • Con contacto auxi­liar
      No
    • Con protec­ción térmica
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM523N
    PDF
    Hager Informe RoHS MM523N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MM523N | Hager España

      Imagen del producto MM523N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MM523N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MM523N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales | Hager España

      Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales

      PDF
      2,10 MB
      Imagen Dossier Regímenes de neutro en baja tensión | Hager España

      Dossier Regímenes de neutro en baja tensión

      PDF
      1,42 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Imagen Declaration Of Conformity | Hager España

      Declaration Of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MM521N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 16-25A
      MM521N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 16-25A
      Precio de venta
      295,93 €
      / uni. *
      295,93 €
      / uni. *
    • 2
      MM510N - Guardamotor 3P, campo de regulación de 6.3 a 10A
      MM510N
      Guardamotor 3P, campo de regulación de 6.3 a 10A
      Precio de venta
      193,16 €
      / uni. *
      193,16 €
      / uni. *
    • 3
      MM520N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A
      MM520N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A
      Precio de venta
      303,92 €
      / uni. *
      303,92 €
      / uni. *
    • 4
      MM511N - Guardamotor 3P, campo de regulación de 10 a 16A
      MM511N
      Guardamotor 3P, campo de regulación de 10 a 16A
      Precio de venta
      195,52 €
      / uni. *
      195,52 €
      / uni. *
    • 5
      MZ520N - Contacto auxiliar para guardamotores, 1NA+1NC, 2A, 400V
      MZ520N
      Contacto auxiliar para guardamotores, 1NA+1NC, 2A, 400V
      Precio de venta
      41,57 €
      / uni. *
      41,57 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U