The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios
    • MZ531N
    EAN
    3250614565182
    Cantidad
    1 uni.
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios

    Pulsador "Paro de emergencia", con llave MZ531N

    Precio de venta
    135,10 €
    / uni. *
    135,10 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador "Paro de emergencia", con llave

    MZ531N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      75 mm
    • Altura
      100 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP66
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      6 A
    Equipo
    • Número de contactos NC
      1
    • Número de contactos NA
      1
    Funciones
    • Versión como dispo­sitivo de parada de emer­gencia
      Sí
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      10000
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZ531N
    PDF
    Informe RoHS MZ531N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ531N | Hager España

      Imagen del producto MZ531N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ531N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ531N

      Pulsador "Paro de emergencia", con llave

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      Imagen Declaration Of Conformity | Hager España

      Declaration Of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ529N - Bobina de mínima tensión para guardamotores 400V
      MZ529N
      Bobina de mínima tensión para guardamotores 400V
      Precio de venta
      89,15 €
      / uni. *
      89,15 €
      / uni. *
    • 2
      MM520N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A
      MM520N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A
      Precio de venta
      303,92 €
      / uni. *
      303,92 €
      / uni. *
    • 3
      MM525N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      MM525N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      Precio de venta
      368,49 €
      / uni. *
      368,49 €
      / uni. *
    • 4
      MM502N - Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.16 a 0.25A
      MM502N
      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.16 a 0.25A
      Precio de venta
      155,66 €
      / uni. *
      155,66 €
      / uni. *
    • 5
      MM509N - Guardamotor 3P, campo de regulación de 4 a 6.3A
      MM509N
      Guardamotor 3P, campo de regulación de 4 a 6.3A
      Precio de venta
      166,77 €
      / uni. *
      166,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U