Pulsador "Paro de emergencia", tipo seta MZ530N

EAN
3250614565175
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
Precio de venta
69,83 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Función interruptor de "paro de emergencia"
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 / 500 V
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    6000 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    24 / 220 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) del circuito de potencia
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) del circuito de potencia
    0.2 A
  • Imin=f(U=24V DC) del circuito de potencia
    3 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    104 mm
  • Altura del producto instalado
    80 mm
  • Anchura del producto instalado
    72 mm
Endurancia
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    10000
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Material plástico
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos conmutados
    0
  • Número de llaves
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C

Texto para prescripción

Pulsador "Paro de emergencia", tipo seta
Pulsador "Paro de emergencia", tipo seta

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.