The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Guardamotor 3P, campo de regulación de 16 a 20A
MM512N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tipo de mando
maneta rotativa corta
-
-
-
-
Valor de umbral min/max de funcionamiento magnético en alterna
248 / 372 A
-
Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
IN
-
Tensión asignada de empleo en alterna
690 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
6000 V
-
Corriente asignada nominal
20 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
3 kA
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calib. de la corriente de reg. térm. 30°
16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 18 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947
20 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
20 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
20 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
20 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
20 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
20 A
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
75 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
50 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
50 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
50 kA
-
-
-
strippinglengthmaincircuit
10 mm
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
6.43 W
-
Potencia norm.motor. trifás. en AC3 230V
5.5 kW
-
Potencia norm.motor. trifás. en AC3 400V
9 kW
-
p3p220230vac3iec609474
5.5 kW
-
p3p240vac3iec609474
5.5 kW
-
-
p3p440vac3iec609474
11 kW
-
p3p500vac3iec609474
12.5 kW
-
tighttorquemaincircuit
1.7 Nm
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
50000
-
End. Mec. número de maniobras por hora
40
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
100000
-
-
typeconnectionmaincircuit
Borne con tornillos
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
1 / 6 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
1 / 6 mm²
-
Compensación automática de temperatura
-5 / 40 °C
-
-
Norma
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Directiva europea RoHs
conformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
isphasefailuresensitive
Sí
-
Temperatura de funcionamiento
-25…55 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
3
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-25…80 °C
-
Temperatura de calibración
30 °C
Texto para prescripción
Guardamotor 3P, campo de regulación de 16 a 20A
Guardamotor hager 3 polos, intensidad nominal campo de regulación de 16 a 20A
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.