The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios
    • MZ532N
    Mando rotativo bloqueable en color negro para guardamotores de la serie MM. El mando rotativo es un accesorio para el montaje de los guardamotores de tamaño 1 y 2 de Hager.
    EAN
    3250614560231
    Cantidad
    5 Piezas
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios

    Mando rotativo bloqueable para guardamotor MZ532N

    Precio de venta
    15,20 €
    / uni. *
    15,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando rotativo bloqueable para guardamotor

    MZ532N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Disyuntor de protec­ción del motor 21 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Disyuntor de protec­ción del motor
    • MM502N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.16 a 0.25A

      155,66 €  / uni.*
    • MM514N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 25 a 32A

      304,50 €  / uni.*
    • MM501N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.1 a 0.16A

      155,00 €  / uni.*
    • MM506N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 1 a 1.6A

      166,77 €  / uni.*
    • MM507N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 1.6 a 2.5A

      166,77 €  / uni.*
    • MM504N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.4 a 0.63A

      159,62 €  / uni.*
    • MM505N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.63 a 1A

      171,60 €  / uni.*
    • MM508N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 2.5 a 4A

      166,77 €  / uni.*
    • MM509N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 4 a 6.3A

      166,77 €  / uni.*
    • MM510N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 6.3 a 10A

      193,16 €  / uni.*
    • MM511N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 10 a 16A

      195,52 €  / uni.*
    • MM520N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 10-16A

      303,92 €  / uni.*
    • MM503N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.25 a 0.4A

      152,14 €  / uni.*
    • MM512N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 16 a 20A

      247,34 €  / uni.*
    • MM513N

      Guardamotor 3P, campo de regulación de 20 a 25A

      278,01 €  / uni.*
    • MM526N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 55-63A

      375,85 €  / uni.*
    • MM525N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A

      368,49 €  / uni.*
    • MM524N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 40-50A

      343,53 €  / uni.*
    • MM523N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A

      308,57 €  / uni.*
    • MM522N

      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A

      301,54 €  / uni.*

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para MCCB
      No
    • Adecuado para inte­rruptor
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZ532N
    PDF
    Informe RoHS MZ532N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ532N | Hager España

      Imagen del producto MZ532N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ532N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ532N

      Mando rotativo bloqueable

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Imagen Declaration Of Conformity | Hager España

      Declaration Of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MM524N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 40-50A
      MM524N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 40-50A
      Precio de venta
      343,53 €
      / uni. *
      343,53 €
      / uni. *
    • 2
      MM522N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A
      MM522N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A
      Precio de venta
      301,54 €
      / uni. *
      301,54 €
      / uni. *
    • 3
      MM523N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A
      MM523N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A
      Precio de venta
      308,57 €
      / uni. *
      308,57 €
      / uni. *
    • 4
      MZ521N - Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores
      MZ521N
      Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores
      Precio de venta
      72,99 €
      / uni. *
      72,99 €
      / uni. *
    • 5
      MM525N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      MM525N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      Precio de venta
      368,49 €
      / uni. *
      368,49 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U