![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.16 a 0.25A MM502N
EAN
3250614435157
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
Precio de venta
139,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandomaneta rotativa corta
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3 P
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos2.5
-
Valor de umbral min/max de funcionamiento magnético en alterna3.1 / 4.7 A
-
Modo de regulación del magnético según IN o IrThIN
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal0.25 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)150 kA
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calib. de la corriente de reg. térm. 30°0.16 / 0.17 / 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.24 / 0.25 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 609470.25 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 609470.25 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 609470.25 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 609470.25 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 609470.25 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 609470.25 A
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz100 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)150 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)150 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)150 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)100 kA
-
icu220vaciec609472150 kA
-
icu380vaciec609472150 kA
Dimensiones
-
strippinglengthmaincircuit10 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5.15 W
-
Potencia norm.motor. trifás. en AC3 400V0.06 kW
-
p3p415vac3iec6094740.06 kW
-
p3p440vac3iec6094740.06 kW
-
p3p500vac3iec6094740.06 kW
Especificaciones electricas
-
tighttorquemaincircuit1.7 Nm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos50000
-
End. Mec. número de maniobras por hora40
-
Endurancia mecánica en número de maniobras100000
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 7 Nm
-
typeconnectionmaincircuitBorne con tornillos
Conexión
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1 / 6 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1 / 6 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Compensación automática de temperatura-5 / 40 °C
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoAC3
Normas
-
NormaIEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
isphasefailuresensitiveSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…55 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibración30 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF118 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF433 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF442 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF426 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para MM502N
PDF316 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para MM502N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para MM502N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.16 a 0.25A
Guardamotor hager 3 polos, intensidad nominal campo de regulación de 0.16 a 0.25A . Categoría de empleo AC3. Conforme a UNE EN 60947.
Guardamotor hager 3 polos, intensidad nominal campo de regulación de 0.16 a 0.25A . Categoría de empleo AC3. Conforme a UNE EN 60947.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !