Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores MZ521N

EAN
3250614565168
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
65,42 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    3
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    25 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    158 mm
  • Anchura del producto instalado
    80 mm
Puerta, tapa
  • Índice de protección con puerta IP
    55
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C

Texto para prescripción

Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores
Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.