The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios
    • MZ523N
    EAN
    3250614565137
    Cantidad
    1 uni.
    • Guar­da­mo­tores y acce­so­rios

    Bobina de emisión para guardamotores 230V MZ523N

    Precio de venta
    89,27 €
    / uni. *
    89,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bobina de emisión para guardamotores 230V

    MZ523N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Potencia
    • Consumo de arranque
      5 VA
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      6000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      0 - 0 V
    Dimen­siones
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration MZ523N
    PDF
    Hager Informe RoHS MZ523N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MZ523N | Hager España

      Imagen del producto MZ523N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ523N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MZ523N

      Bobina de emisión para guardamotores 230V

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales | Hager España

      Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales

      PDF
      2,10 MB
      Imagen Dossier Regímenes de neutro en baja tensión | Hager España

      Dossier Regímenes de neutro en baja tensión

      PDF
      1,42 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Imagen Declaration Of Conformity | Hager España

      Declaration Of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MM524N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 40-50A
      MM524N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 40-50A
      Precio de venta
      343,53 €
      / uni. *
      343,53 €
      / uni. *
    • 2
      MM522N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A
      MM522N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A
      Precio de venta
      301,54 €
      / uni. *
      301,54 €
      / uni. *
    • 3
      MM523N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A
      MM523N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 32-40 A
      Precio de venta
      308,57 €
      / uni. *
      308,57 €
      / uni. *
    • 4
      MZ521N - Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores
      MZ521N
      Caja de superficie estanca, IP55, para guardamotores
      Precio de venta
      72,99 €
      / uni. *
      72,99 €
      / uni. *
    • 5
      MM525N - Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      MM525N
      Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 50-58A
      Precio de venta
      368,49 €
      / uni. *
      368,49 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U