Interruptor automático magnetotérmico 3 polos serie M, 16A, curva C. Ancho de 3 módulos, poder de corte 6kA/10kA, tensión de empleo 400V AC a 50/60Hz. Admite conexiones de hasta 25 mm² cable flexible y 35 mm² cable rígido mediante bornes a tornillo. Rango de temperatura -25°C a +70°C, apto para entornos exigentes. Incorpora portaeqtiquetas para marcado y señalización. Serie M con soluciones de protección eléctrica y accesorios compatibles adecuados para el sector terciario. Certificación AENOR.
EAN
3250614346798
Cantidad
4 Piezas
Interruptor automático magnetotérmico serie M 3P 16A curva C 6/10kA MCA316
Precio de venta
194,52 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 1 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-215 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Corriente asignada a -15°C19,6 A
-
Corriente asignada a -10°C19,2 A
-
Corriente asignada a -5°C18,8 A
-
Corriente asignada a 0°C18,4 A
-
Corriente asignada a 5°C18 A
-
Corriente asignada a 10°C17,6 A
-
Corriente asignada a 15°C17,2 A
-
Corriente asignada a 20°C16,8 A
-
Corriente asignada a 25°C16,4 A
-
Corriente asignada a 30°C16 A
-
Corriente asignada a 35°C15,45 A
-
Corriente asignada a 40°C14,9 A
-
Corriente asignada a 45°C14,35 A
-
Corriente asignada a 50°C13,8 A
-
Corriente asignada a 55°C13,25 A
-
Corriente asignada a 60°C12,7 A
-
Corriente asignada a 65°C12,15 A
-
Corriente asignada a 70°C11,6 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60947-275 %
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)20 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo3P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos3
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red60 mm
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia disipada en IN8,27 W
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Anchura52,50 mm
-
Altura83 mm
-
Profundidad70 mm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto MCA316
Interruptor automático magnetotérmico serie M 3P 16A curva C 6/10kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Más descargas